Descriere
Note
Line Laser este un dispozitiv de măsurare cu ajutorul căruia discurile de acționare pot fi aliniate lateral, orizontal și vertical cu ajutorul unui fascicul laser. Acest lucru previne uzura accentuată a curelei în zona marginilor.
Technical Data
- Raza laser de aproximativ 5 până la 10 m
- Clasa laser 2 (EN60825-1: 1997)
- Lungime de undă 630 - 680 mm
- Putere < 1mW
- Alimentare 3 x 1,5V (LR44)
- Clasa laser 2 (EN60825-1: 1997)
- Lungime de undă 630 - 680 mm
- Putere < 1mW
- Alimentare 3 x 1,5V (LR44)
Attention
- Nu priviți niciodată în raza laser și nu o îndreptați niciodată către oameni, animale sau suprafețe puternic reflectorizante.
- Dispozitivul și țintele conțin magneți de înaltă performanță.
- Persoanele cu stimulatoare cardiace nu trebuie să folosească dispozitivul din motive de siguranță. De asemenea, păstrați distanța față de dispozitivele electronice și ceasuri pentru a evita interferențele.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în zone potențial explozive.
- Dispozitivul și țintele conțin magneți de înaltă performanță.
- Persoanele cu stimulatoare cardiace nu trebuie să folosească dispozitivul din motive de siguranță. De asemenea, păstrați distanța față de dispozitivele electronice și ceasuri pentru a evita interferențele.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în zone potențial explozive.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.