{"product":{"productId":"agid.18588","price":15.89,"name":"Profilul scripeților de distribuție HTD 8M, pentru montarea cu bucșe de prindere conice, pentru lățimea benzii 20 mm"},"currency":"EUR"}
- Profil HTD standard
- Dantură semicirculară cu pas metric
- Alezaj conic pentru bucșe de tensionare conice
Descriere
Material
Fontă cenușie.
Version
fosfatat.
Note
Profil HTD standard cu pas metric (dinți semi-rotunzi). Cel puțin o șaibă a curelei de distribuție trebuie să aibă roți cu flanșă. Alezaj conic pentru bucșe de strângere conice. Bucșele conice trebuie comandate separat și sunt disponibile pentru diferite diametre ale arborelui. Șaibele cu alezajuri conice sunt echilibrate static conform nivelului de calitate ISO 1940 G16.
Accessory
Bucșe de prindere conice 23200.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.