text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de tensionare pentru montaj
Varianta 1
pentru lanț cu role
Materialul corpului de bază
oțel
Divizia vamală
/-3/4
Nr. ISO
04 B - 12 B
Pitch mm
6-19,05
UNSPSC Code
31161614
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Note
Întinzătoarele de asamblare facilitează instalarea verigilor de legătură în lanțurile cu role deschise. Capetele lanțului sunt agățate în fălcile de prindere ale clemei de montaj deschise. Prin rotirea șurubului, capetele deschise ale lanțului sunt aduse împreună într-o asemenea măsură încât veriga de legătură poate fi instalată fără dificultate.

Poate fi utilizat, de asemenea, pentru dimensiuni similare ale altor standarde și pentru lanțuri duble și triple.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem