Șină de glisare pentru lanț cu role Polietilenă verde cumulus 22282-05-2025522X2000
- Rezistență ridicată la abraziune și uzură
- Proprietăți bune de glisare
- Amortizare bună a zgomotului
- Rezistență ridicată la coroziune și substanțe chimice
- Preveniți căderea nedorită a lanțului
Unitatea de vânzare
65,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de glisare
Varianta 1
pentru lanț cu role
Varianta 2
pentru profil în C
Formă
B
Materialul
corpului de bază
Polietilenă
Culoarea
corpului de bază
verde cumulus
B=lățime
55
H=înălțime
22
L=lungime
2000
B1
18
B2
60
Divizia vamală
1 1/4X3/4
H1
4,2
H2
30
Nr. ISO
20 B-2
Profil C
potrivit
C12
UNSPSC Code
31161614
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Polietilenă PE-UHMW (PE cu greutate moleculară ultra-înaltă).
Version
Verde.
Note
Șine de glisare pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Acestea susțin și ghidează lanțurile cu role în locația slăbită și garantează astfel o durată de viață extinsă deoarece reduc semnificativ uzura lanțurilor cu role. Acestea reduc vibrațiile și zgomotul în lanțul de transmisie.
Șinele de alunecare oferă rezistență ridicată la abraziune și uzură. Nu necesită întreținere, sunt rezistente la acizi și au o rezistență chimică ridicată.
Profilele C servesc la fixarea pe substructura instalației și protejează șinele de glisare împotriva forțelor transversale și a torsiunii.
Șinele de alunecare oferă rezistență ridicată la abraziune și uzură. Nu necesită întreținere, sunt rezistente la acizi și au o rezistență chimică ridicată.
Profilele C servesc la fixarea pe substructura instalației și protejează șinele de glisare împotriva forțelor transversale și a torsiunii.
Temperature range
-200 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Șinele de glisare pot fi împinse simplu în profilele C fixate la instalație.
Montarea șinelor de glisare trebuie să se realizeze astfel încât materialul să se poată extinde. Materialele plastice termoplastice dețin caracteristica de a se extinde, respectiv de a se scurta mai puternic decât metalele în cazul variațiilor de temperatură.
Montarea șinelor de glisare trebuie să se realizeze astfel încât materialul să se poată extinde. Materialele plastice termoplastice dețin caracteristica de a se extinde, respectiv de a se scurta mai puternic decât metalele în cazul variațiilor de temperatură.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.