Șurub de fixare oțel zincat 22280-1216
- Adecvat pentru roțile de tensionare a lanțului
Unitatea de vânzare
8,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de fixare
Tip de produs
pentru pinion de tensionare al lanțului
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D=filet
M12
A
15
A1
25
D3
16
L
52
Potrivit pentru
Pinion de tensionare a lanţului până la ISO 12 B-1
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
Version
zincat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.