text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar de fixare
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Interval de reglare
67
Potrivit pentru
Kettenspanner Gr. 1
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel, vopsit în câmp electrostatic.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colțar de fixare pentru montajul simplu al elementului de tensionare de lanț. Ele oferă flexibilitate suplimentară în timpul adaptării și al ajustării. Astfel, găurile alungite permit o ajustare ușoară atunci când cursa de tensionare obișnuită este epuizată. Erorile de aliniament pot fi compensate prin deplasarea laterală.

Numărul de comandă 22281-90-20000 este livrat împreună cu materialele de fixare din oțel inoxidabil (șuruburi cilindrice M6x40, piulițe și șaibe).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem