Disc de pinion simplu oțel lucios 22264-11140340090
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Găurită în prealabil
Unitatea de vânzare
861,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de pinion
Varianta 1
simplu
Varianta 2
pre-găurit
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
909,76
N=număr de dinți
90
B1
18,5
C
3,5
D
925,7
D3
max.
30
Divizie
mm
31,75 x 19,56
Nr. ISO
20 B-1
Pasul în inch (PxB1)
1 1/4X3/4
R
32
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel cu conținut scăzut de carbon.
Version
netratat, neîntărite (nu pot fi întărite).
Note
Discuri pinioane pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606.
Discurile pinioanelor au un orificiu de centrare sau sunt pre-găurite (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt furnizate discurile pinionului. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Discurile pinioanelor au un orificiu de centrare sau sunt pre-găurite (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt furnizate discurile pinionului. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.