text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
pre-găurit
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
460,9
N=număr de dinți
114
B1
7,2
C
1,3
D
467,4
D3
25
D3 max.
25
Divizie mm
12,7 x 7,75
Nr. ISO
08 B-1
Pasul în inch (PxB1)
1/2X5/16
R
13
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel cu conținut scăzut de carbon.
Version
netratat, neîntărite (nu pot fi întărite).
Note
Discuri pinioane pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606.
Discurile pinioanelor au un orificiu de centrare sau sunt pre-găurite (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt furnizate discurile pinionului. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem