Disc sprocket single steel bright 22264-10580308029
- Suitable for roller chains acc. to DIN ISO 606
- Pre-drilled
Unitatea de vânzare
€14.27
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc de pinion
Varianta 1
simplu
Varianta 2
pre-găurit
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
146,83
N=număr de dinți
29
B1
9,1
C
1,6
D
153,7
D3
16
D3
max.
16
Divizie
mm
15,875 x 9,65
Nr. ISO
10 B-1
Pasul în inch (PxB1)
5/8X3/8
R
16
UNSPSC Code
31161613
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
Low-carbon steel.
Version
Bright, not hardened (cannot be hardened).
Note
Sprockets for DIN ISO 606 roller chains.
The disc sprockets have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D3 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the disc sprockets are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
The disc sprockets have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D3 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the disc sprockets are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.