text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Întinzătoare de lanț
Formă
A
Tipul de formă
Profil arcuit
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Polietilenă
A
11,3
B
32
Colțar de fixare adecvat
22281-90-29900
Cursa de prindere L2
40
Dimensiune
TS
Divizia vamală
5/8X3/8
Forță de strângere ambele arcuri eliberate (N)
190-96
Forță de strângere arc dreapta eliberat (N)
132-60
Forță de strângere arc stânga eliberat (N)
58-32
Nr. ISO
10 B-2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descriere

Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Version
Carcasă lucioasă.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Când spațiul disponibil nu permite utilizarea unui sistem de tensionare convențional, elementul de tensionare de lanț TS este soluția ideală. Spațiu liber necesar sub lanț, doar 40 mm.

Elementul de tensionare de lanț TS, din oțel inoxidabil, este disponibil într-o variantă cu profil arcuit.

Elementul de tensionare de lanț dispune de două arcuri de presiune pretensionate. Ele pot fi desfăcut individual și permit trei reglaje ale presiunii de strângere. În principiu, dispunerea orificiilor și a găurilor alungite de pe carcasă facilitează montajul și oferă opțiuni suplimentare pentru ajustarea tensiunii.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț TS este livrat în stare blocată. Abia după montare, în funcție de forța de strângere necesară, este eliberat unul sau ambele arcuri. În acest proces, șurubul de blocare se slăbește cu aproximativ patru rotații.
Doar arcul strâns este slăbit: forță de strângere ușoară.
Doar arcul drept este slăbit: forță de strângere mare.
Ambele arcuri sunt slăbite: forță de strângere extrem de mare.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought