text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Întinzătoare de lanț
Varianta 1
forța întărită a arcului
Materialul corpului de bază
plastic
Materialul componentei
Polietilenă
Colțar de fixare adecvat
22281-90-20000
Cursa de prindere L2
40
Dimensiune
0
Divizia vamală
5/8X3/8
Forța de strângere N
132-60
Nr. ISO
10 B-2
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
Carcasă din material termoplastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Șuruburi și arcuri din oțel inoxidabil.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Carcasa robustă din material plastic conferă o protecție ridicată împotriva coroziunii.

Disponibil în două variante de forță de strângere:
variantă cu forță ușoară a arcurilor: 58 - 32 N.
variantă cu forță ridicată a arcurilor: 132 - 60 N.

Controlul simplu al uzurii cu ajutorul indicatorului de uzură în trei culori
verde: ok
galben: încă ok
roșu: calea arcului nu este suficientă (forța arcului sub 32 respectiv 60 N). Elementul de tensionare de lanț trebuie reglat suplimentar. Înlocuirea lanțului este necesară atunci când niciuna dintre posibilitățile de ajustare nu mai asigură o reglare adecvată.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț, mărimea 0, este livrat doar în stare desfăcută. Înainte de montaj, miezul de tensionare trebuie introdus în carcasă și fixat cu știftul de siguranță furnizat.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem