Întinzătoare de lanț forța ușoară a arcului plastic 22281-56-0611
- Funcționare lină a lanțului
- Reglare ulterioară automată
- Compensarea lungimii lanțului
- Afișajul optic a controlului
- Reducerea uzurii la articulațiile lanțului
Unitatea de vânzare
49,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Întinzătoare de lanț
Varianta 1
forța ușoară a arcului
Materialul
corpului de bază
plastic
Materialul
componentei
Polietilenă
Colțar de fixare
adecvat
22281-90-20000
Cursa de prindere
L2
40
Dimensiune
0
Divizia vamală
3/8X7/32
Forța de strângere
N
58-32
Nr. ISO
06 B-1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Carcasă din material termoplastic.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Șuruburi și arcuri din oțel inoxidabil.
Ghidaj de lanț din polietilenă ultramoleculară PE-UHMW.
Șuruburi și arcuri din oțel inoxidabil.
Note
Element de tensionare de lanț, gata de montaj, conceput pentru funcționarea silențioasă și cu uzură redusă a lanțurilor de role conform ISO 606. Carcasa robustă din material plastic conferă o protecție ridicată împotriva coroziunii.
Disponibil în două variante de forță de strângere:
variantă cu forță ușoară a arcurilor: 58 - 32 N.
variantă cu forță ridicată a arcurilor: 132 - 60 N.
Controlul simplu al uzurii cu ajutorul indicatorului de uzură în trei culori
verde: ok
galben: încă ok
roșu: calea arcului nu este suficientă (forța arcului sub 32 respectiv 60 N). Elementul de tensionare de lanț trebuie reglat suplimentar. Înlocuirea lanțului este necesară atunci când niciuna dintre posibilitățile de ajustare nu mai asigură o reglare adecvată.
Disponibil în două variante de forță de strângere:
variantă cu forță ușoară a arcurilor: 58 - 32 N.
variantă cu forță ridicată a arcurilor: 132 - 60 N.
Controlul simplu al uzurii cu ajutorul indicatorului de uzură în trei culori
verde: ok
galben: încă ok
roșu: calea arcului nu este suficientă (forța arcului sub 32 respectiv 60 N). Elementul de tensionare de lanț trebuie reglat suplimentar. Înlocuirea lanțului este necesară atunci când niciuna dintre posibilitățile de ajustare nu mai asigură o reglare adecvată.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C (pe scurt până la +80 °C).
Assembly
Montajul optim este imediat după roata de antrenare, pentru a păstra scurtă lungimea tramei libere care trebuie tensionată. Pentru a reduce uzura, se recomandă suprapunerea mai multor elemente de lanț.
Elementul de tensionare de lanț, mărimea 0, este livrat doar în stare desfăcută. Înainte de montaj, miezul de tensionare trebuie introdus în carcasă și fixat cu știftul de siguranță furnizat.
Elementul de tensionare de lanț, mărimea 0, este livrat doar în stare desfăcută. Înainte de montaj, miezul de tensionare trebuie introdus în carcasă și fixat cu știftul de siguranță furnizat.
Accessory
Colțar de fixare 22281-90.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.