Element de fixare oțel lăcuit 22281-18-3
- Corp arc integrat din cauciuc natural cu elasticitate ridicată, care își menține forma
- Unitate de tensionare gata de instalare adecvată pentru acționarea lanțului de tensionare și a curelei
- Lungime de compensare a lonjeronului liber de 3 ori mai mare
- Nu necesită întreținere
Unitatea de vânzare
94,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de fixare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
D1=diametru
10,5
A1
100
A2
80
A3
24,8
B
30
Cuplul de strângere
al șurubului C1
Nm
10
D
56
D2
M10
Dimensiune
3
F1
N
320
F2
N
430
H
120
L
78+1,5 -0,5
L1
30
L2
10
L3
6
P
8,5
S1
53
UNSPSC Code
31161617
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
Carcasă din oțel sinterizat.
Braț de strângere din oțel S235JR.
Corp arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel.
Braț de strângere din oțel S235JR.
Corp arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel.
Version
Piese din oțel vopsite.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Element de fixare pentru tensionarea lanțurilor foarte lungi și a curelelor de transmisie. Cursa goală este ghidată alternativ peste rolele de tensionare sau pinioanele atașate la cele două brațe. Aceasta compensează de trei ori alungirea în comparație cu utilizarea întinzătoarelor convenționale în firul gol.
Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.
Element de fixare pentru tensionarea lanțurilor foarte lungi și a curelelor de transmisie. Cursa goală este ghidată alternativ peste rolele de tensionare sau pinioanele atașate la cele două brațe. Aceasta compensează de trei ori alungirea în comparație cu utilizarea întinzătoarelor convenționale în firul gol.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.