text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=diametru
12,5
A1
130
A2
100
A3
34
B
50
Cuplul de strângere al șurubului C1 Nm
82
D
78
D2
M12
Dimensiune
4
F1 N
820
F2 N
1050
H
155
L
108+2 -0,5
L1
40
L2
14
L3
8
P
10,5
S1
69
UNSPSC Code
31161617
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
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4308 de la dimensiunea 5 din 1.4301, braț de strângere din oțel inoxidabil 1.4301.

Corp de arc din cauciuc natural.

Șurub din oțel inoxidabil A2.

Version
Carcasă și braț de pârghie lucioase.
Șurub ISO 4017, clasă de rezistență 70, lucios.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.

Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.

Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem