text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de fixare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lăcuit
D1=diametru
20,5
A1
220
A2
175
A3
50
B
70
Cuplul de strângere al șurubului C1 Nm
410
D
114
D2
M20
Dimensiune
6
F1 N
2500
F2 N
3125
H
255
L
198+3 -1
L1
50
L2
18
L3
12
P
12,5
S1
117
UNSPSC Code
31161617
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
Carcasă din oțel sinterizat.
Dimensiunea 5 din EN-GJS-400-15.
Dimensiunea 6 din S235JR.
Braț de strângere din oțel S235JR.
Corp arc din cauciuc natural.
Șurub din oțel.
Version
Piese din oțel vopsite.
Șurub ISO 4762, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Note
Element de fixare cu corp cu arc integrat din cauciuc natural foarte elastic, stabil dimensional.

Elementul de fixare, împreună cu un set de glisoare pentru lanț, un set de pinioane pentru lanț sau o rolă de tensionare, are ca rezultat o unitate de tensionare gata de instalare, potrivită pentru tensionarea lanțurilor și a curelelor de transmisie. Potrivit pentru ambele direcții de prindere. Elementele de fixare nu necesită întreținere și sunt rezistente la rupere.

Elementul de prindere este fixat pe componenta mașinii printr-un orificiu. Dacă este necesar, un știft de tensionare de mare rezistență poate fi introdus prin crestătura de poziționare „P” pentru suportul cuplului.
Temperature range
-55 °C până la +85 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem