text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de glisoare pentru lanț
Varianta 1
simplu
Materialul corpului de bază
plastic
D=filet
M8
A
21-34
B1
10,2
Cuplul de strângere al șurubului C1 Nm
10
L
45
Nr. ISO
06 B-1
Potrivit pentru element de fixare dimensiune
1
UNSPSC Code
31161617
X
74
Y
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Planare din plastic Vesconite®.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, galvanizat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Note
Pentru tensionarea lanțurilor cu role. Setul de glisoare pentru lanț poate fi combinat cu toate elementele de tensionare pentru a crea un dispozitiv de întindere a lanțului gata de instalat. Forma simetrică îi permite să fie folosit pe ambele părți. Razele mari asigură o funcționare lină. Plasticul de înaltă calitate nu necesită lubrifiere.

Viteza maximă a lanțului trebuie să fie de 1,5 m/sec în utilizare continuă, a nu se depăși.
Temperature range
-40 °C până la +120 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought