Lanţ cu role De 2 ori oțel 22201-1140340157
- Transmisie a forței prin formă și fără alunecare
- Sarcini reduse la rulment
- Se utilizează ca lanțuri de acționare, transport și ridicare
- Insensibil la murdărie și la influențele de temperatură
- Extindere și scurtare posibilă
Unitatea de vânzare
294,10 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lanţ cu role
Varianta 1
De 2 ori
Varianta 2
ochi sudat
Materialul
corpului de bază
oțel
G=număr de legături
157
B2
29,01
B4
79,7
B7
6,1
D1
19,05
D2
10,19
Divizie
mm
31,75 x 19,56
E
36,45
Forța de rupere
F min.
kN
170
G
26,42
Nr. ISO
20 B-2
Pasul în inch (PxB1)
1 1/4X3/4
UNSPSC Code
31161610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
~L
~5000
Descriere
Material
Oțel.
Version
pre-întins.
Note for ordering
Unitate de ambalare: 5 metri cu număr impar de legături. Încheiat pe ambele părți cu o legătură interioară. Conectorii trebuie comandați separat.
Note
Lanțuri cu role de tip european conform DIN ISO 606, cu ochiuri curbate (nr. ISO 06 cu ochiuri drepte). Toate lanțurile sunt pretensionate.
Prima lubrifiere: ulei de protecție împotriva coroziunii pe bază de ulei mineral.
B7 = Valoare maximă pentru zale de închidere.
Divizare = PxB1
Prima lubrifiere: ulei de protecție împotriva coroziunii pe bază de ulei mineral.
B7 = Valoare maximă pentru zale de închidere.
Divizare = PxB1
Temperature range
-20 °C până la +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.