text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lanţ cu role
Varianta 1
simplu
Varianta 2
ochi sudat
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul corpului de bază
oțel
G=număr de legături
157
B2
29,01
B4
43,2
B7
6,1
D1
19,05
D2
10,19
Divizie mm
31,75 x 19,56
Forța de rupere F min. kN
95
G
26,42
Nr. ISO
20 B-1
Pasul în inch (PxB1)
1 1/4X3/4
UNSPSC Code
31161610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
~L
~5000

Descriere

Material
Oțel.
Version
pre-întins.
Note for ordering
Unitate de ambalare: 5 metri cu număr impar de legături. Încheiat pe ambele părți cu o legătură interioară. Conectorii trebuie comandați separat.
Note
Lanțuri cu role de tip european conform DIN ISO 606, cu ochiuri curbate (nr. ISO 06 cu ochiuri drepte). Toate lanțurile sunt pretensionate.
Prima lubrifiere: ulei de protecție împotriva coroziunii pe bază de ulei mineral.
B7 = Valoare maximă pentru zale de închidere.
Divizare = PxB1
Temperature range
-20 °C până la +120 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought