text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de legătură
Varianta 1
simplu/o dată
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
E
Tipul de formă
Verigă de conectare cu închidere cu arc
Materialul corpului de bază
oțel
P=Pitch
19,05
Nr. ISO
12 B-1
Potrivit pentru lanț
3/4 x 7/16
UNSPSC Code
31161611
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Note
Legături de conectare pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606.

Arcul scurtcircuitat trebuie montat cu capătul închis orientat în direcția de mers.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought