Element de legătură simplu oțel 22200-40340716
- Potrivit pentru lanțurile cu role simple DIN ISO 606
Unitatea de vânzare
1,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de legătură
Varianta 1
simplu
Varianta 2
split pin connection
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
L
Tipul de formă
Verigă de conectare cu închidere cu arc
Materialul
corpului de bază
oțel
P=Pitch
19,05
Nr. ISO
12 B-1
Potrivit pentru
lanț
3/4 x 7/16
UNSPSC Code
31161611
Variantă
offset link
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Note
Legături de conectare pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606.
În cazul unui număr impar de zale, zalele cotite sunt necesare pentru a închide lanțul. Atunci când se utilizează membre îndoite, performanța și forța de rupere sunt reduse cu 20%.
În cazul unui număr impar de zale, zalele cotite sunt necesare pentru a închide lanțul. Atunci când se utilizează membre îndoite, performanța și forța de rupere sunt reduse cu 20%.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.