Sprocket single steel bright 22250-1012051601225
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Unitatea de vânzare
17,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
49,07
N=număr de dinți
12
B1
7,2
B3
8
C
1,3
D
53,9
D2
42
D3
25
D4
M6
Divizie
mm
12,7 x 7,75
L
28
Nr. ISO
08 B-1
Pasul în inch (PxB1)
1/2X5/16
R
13
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready to install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.