Roată de lanț simplu oțel lucios 22250-1034071601125
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Sales unit
18,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
67,61
N=număr de dinți
11
B1
11,1
B3
8
C
2
D
75,8
D2
46
D3
25
D4
M6
Divizie
mm
19,05 x 11,68
L
35
Nr. ISO
12 B-1
Pasul în inch (PxB1)
3/4X7/16
R
19
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Description
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Pinioane pot avea uneori o adâncitură pe guler.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Pinioane pot avea uneori o adâncitură pe guler.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.