Roată de lanț simplu oțel lucios 22250-1034071601925
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Unitatea de vânzare
45,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
115,75
N=număr de dinți
19
B1
11,1
B3
8
C
2
D
123,9
D2
70
D3
25
D4
M6
Divizie
mm
19,05 x 11,68
L
35
Nr. ISO
12 B-1
Pasul în inch (PxB1)
3/4X7/16
R
19
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Pinioane pot avea uneori o adâncitură pe guler.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Pinioane pot avea uneori o adâncitură pe guler.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.