Roată de lanț simplu oțel lucios 22250-1034071601945
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Unitatea de vânzare
45,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
115,75
N=număr de dinți
19
B1
11,1
B3
14
C
2
D
123,9
D2
80
D3
45
D4
M12
Divizie
mm
19,05 x 11,68
L
35
Nr. ISO
12 B-1
Pasul în inch (PxB1)
3/4X7/16
R
19
T2
3,8
UNSPSC Code
31161612
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
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready-to-install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
DIN 6885 / BS 4235 keyway. The keyway is aligned with the tooth tip.
with two grub screws. One thread aligned with the centre of the keyway, and offset by 90°.
The sprockets can be partly provided with a groove on the collar.
DIN 6885 / BS 4235 keyway. The keyway is aligned with the tooth tip.
with two grub screws. One thread aligned with the centre of the keyway, and offset by 90°.
The sprockets can be partly provided with a groove on the collar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.