text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
57,87
N=număr de dinți
19
B1
5,3
B3
6
C
1
D
61,6
D2
45
D3
18
D4
M5
Divizie mm
9,525 x 5,72
L
28
Nr. ISO
06 B-1
Pasul în inch (PxB1)
3/8X7/32
R
10
T2
2,8
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem