Sprocket single steel bright 22250-1038073201010
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Unitatea de vânzare
7,18 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
30,82
N=număr de dinți
10
B1
5,3
B3
3
C
1
D
34,5
D2
24
D3
10
D4
M4
Divizie
mm
9,525 x 5,72
L
20
Nr. ISO
06 B-1
Pasul în inch (PxB1)
3/8X7/32
R
10
T2
1,4
UNSPSC Code
31161612
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
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready to install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.