Roată de lanț simplu oțel lucios 22250-1058030801222
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Unitatea de vânzare
16,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
61,34
N=număr de dinți
12
B1
9,1
B3
6
C
1,6
D
68,2
D2
42
D3
22
D4
M5
Divizie
mm
15,875 x 9,65
L
30
Nr. ISO
10 B-1
Pasul în inch (PxB1)
5/8X3/8
R
16
T2
2,8
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Pinioane gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și întăriți inductiv.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Canelură conform DIN 6885 / BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi de reglare. Un filet aliniat cu centrul canelurii și decalat o dată cu 90 de grade.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.