Roată de lanț simplu oțel lucios 22250-1058030802025
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Dinți căliți prin inducție, HRC 50
- Cu gaură finisată și canelură conform DIN 6885
- Cu butuc pe o parte
Unitatea de vânzare
37,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
simplu
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
101,49
N=număr de dinți
20
B1
9,1
B3
8
C
1,6
D
108,4
D2
70
D3
25
D4
M6
Divizie
mm
15,875 x 9,65
L
30
Nr. ISO
10 B-1
Pasul în inch (PxB1)
5/8X3/8
R
16
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Steel C45.
Version
Bright.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Teeth inductively hardened ~HRC 50.
Note
Ready to install sprockets with hub on one side for DIN ISO 606 roller chains. Teeth are milled and inductively hardened.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
Keyway acc. to DIN 6885 / BS 4235. The keyway is aligned with the tooth tip.
With two grub screws. One tapped hole aligned with the keyway centre, the other offset by 90°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.