text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
3 poziții
Varianta 2
pre-găurit
DIN ISO
DIN ISO 606
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
121,5
N=număr de dinți
30
B1
7
B3
34,9
C
1,3
D
126,3
D2
100
D3 max.
20
Divizie mm
12,7 x 7,75
L
55
Nr. ISO
08 B-3
Pasul în inch (PxB1)
1/2X5/16
R
13
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
Version
nu întărită.
Note
Pinioni cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606.
Pinionii au un orificiu de centrare sau sunt pre-găuriți (acest lucru poate varia în funcție de tehnologia de producție). Din acest motiv, dimensiunea D3 max dată în tabel este valoarea maximă a alezajului cu care sunt livrate pinioanele. Această gaură pre-perforată / gaură de centrare poate fi furnizată de către client cu o gaură de racordare, o gaură de racordare cu canelură sau o gaură filetată. Alternativ, bucșele pot fi, de asemenea, utilizate de către client pentru a reduce diametrul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought