text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Profil C
Formă
C5
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
L=lungime
2000
A
14
B2
28
H2
12
S
2
UNSPSC Code
31161614
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Profilele C servesc la fixarea pe substructura instalației și protejează șinele de glisare împotriva forțelor transversale și a torsiunii. Șinele de glisare pot fi împinse simplu în profilele C. Astfel, prin faptul că șinele de glisare se află libere în profilul C, ele se pot extinde liber în cazul fluctuațiilor de temperatură.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem