text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Profil C
Formă
C1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
L=lungime
2000
A
17,5
B2
24
H2
5,2
S
1
UNSPSC Code
31161614
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Profilele C servesc la fixarea pe substructura instalației și protejează șinele de glisare împotriva forțelor transversale și a torsiunii. Șinele de glisare pot fi împinse simplu în profilele C. Astfel, prin faptul că șinele de glisare se află libere în profilul C, ele se pot extinde liber în cazul fluctuațiilor de temperatură.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem