Pinion de tensionare lanţului simplu oțel 22280-038073222
- Potrivit pentru lanțurile cu role conform DIN ISO 606
- Rulmenți cu bile etanșați pe ambele părți
- Nu necesită întreținere
Unitatea de vânzare
10,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pinion de tensionare lanţului
Varianta 1
simplu
Varianta 2
cu rulment cu bile
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = diametrul cercului axial
66,93
N=număr de dinți
22
B1
5,3
C
1
Corp bază cheie din oțel
C45
D
70,6
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Divizie
mm
9,525 x 5,72
L1
12
L2
18,3
Nr. ISO
06 B-1
Pasul în inch (PxB1)
3/8X7/32
UNSPSC Code
31161612
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Pinion din oțel C45.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Rulmenți cu bile din oțel pentru rulmenți cu role.
Note
Dispozitive de tensionare a lanțului gata de instalare, cu rulmenți cu bile. Pentru lanțuri cu role conform DIN ISO 606. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.
Temperature range
-20 °C până la +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.