{"product":{"productId":"agid.36993","price":31.88,"name":"Roată de lanț dublă 1/2\" x 5/16\" DIN ISO 606, gata de instalare"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Roată de lanț dublă 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, gata de instalare, forma A
de la
31,88 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roată de lanț dublă 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, gata de instalare, forma B
de la
38,02 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Roată de lanț, gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role duble conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și căliți prin inducție.
Canelură conform DIN 6885/BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi filetate. Un filet este aliniat la centrul canelurii, iar celălalt este decalat cu 90°.
Canelură conform DIN 6885/BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi filetate. Un filet este aliniat la centrul canelurii, iar celălalt este decalat cu 90°.