Roată de lanț De 2 ori oțel lucios 22250-05-2034071601225
Unitatea de vânzare
39,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
De 2 ori
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
73,61
N=număr de dinți
12
B1
10,8
B2
30,3
B3
8
C
2
D
81,5
D2
52
D3
25
D4
M6
Divizia vamală
3/4X7/16
L
54
Nr. ISO
12 B-2
Pitch mm
19,05 x 11,68
R
19
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Roată de lanț, gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role duble conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și căliți prin inducție.
Canelură conform DIN 6885/BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi filetate. Un filet este aliniat la centrul canelurii, iar celălalt este decalat cu 90°.
Canelură conform DIN 6885/BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi filetate. Un filet este aliniat la centrul canelurii, iar celălalt este decalat cu 90°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.