text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Roată de lanț
Varianta 1
De 2 ori
Varianta 2
gata de instalare
DIN ISO
DIN ISO 606
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = diametrul cercului axial
133,86
N=număr de dinți
22
B1
10,8
B2
30,3
B3
8
C
2
D
141,8
D2
90
D3
25
D4
M6
Divizia vamală
3/4X7/16
L
59
Nr. ISO
12 B-2
Pitch mm
19,05 x 11,68
R
19
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Material
Oțel C45.
Version
lucioasă.
Dinți căliți prin inducție ~HRC 50.
Note
Roată de lanț, gata de instalare cu butuc unilateral pentru lanțuri cu role duble conform DIN ISO 606. Dinții sunt frezați și căliți prin inducție.
Canelură conform DIN 6885/BS 4235. Canelura este aliniată cu vârful dintelui.
Cu două șuruburi filetate. Un filet este aliniat la centrul canelurii, iar celălalt este decalat cu 90°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought