text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Separator de lanț
Varianta 1
pentru lanț cu role
Materialul corpului de bază
oțel
Divizia vamală
1-1 1/4
Nr. ISO
16 B - 20 B
Pitch mm
25,4-31,75
UNSPSC Code
31161614
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Note
Dispozitivele de tăiere a lanțurilor permit tăierea rapidă și ușoară a lanțurilor cu role pentru a le scurta sau pentru a înlocui o piesă deteriorată.

Șuruburile sunt presate individual prin suportul exterior.
Application
1. Așezați fălcile spărgătorului de lanț pe rola verigii lanțului și centrați știftul de împingere pe știftul lanțului.

2. Strângeți scula în timp ce rotiți mânerul superior în sensul acelor de ceasornic până când se eliberează știftul lanțului.

3. Cel de-al doilea șurub trebuie de asemenea slăbit pentru a separa urechea de șurub.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem