text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Set de pinioane
Varianta 1
simplu
Varianta 2
cu rulment cu bile, gata de instalare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D1 = diametrul cercului axial
61,09
D=filet
M10
N=număr de dinți
15
A
21-50
B
9
B1
7,2
Cuplul de strângere al șurubului C1 Nm
20
Divizie mm
12,7 x 7,75
L
60
Nr. ISO
08 B-1
Pasul în inch (PxB1)
1/2X5/16
Potrivit pentru element de fixare dimensiune
3
Rulmenți cu bile
6200-2Z
UNSPSC Code
31161617
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
Pinion din oțel.
Rulmenți cu bile din oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Dinți pinion căliți HRC 50, zincați.
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Note
Pentru tensionarea lanțurilor cu role. Setul de ghidaje de lanț poate fi combinat cu toate elementele de tensionare pentru a crea un dispozitiv de întindere a lanțului gata de instalat. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.

Pinionul poate fi deplasat pe șurub și astfel ajustat pe șina lanțului. În versiunile duble și triple, manșoanele distanțiere cu fixare precisă asigură ghidarea corectă a lanțului.

Montajul se poate face și rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Temperature range
-40 °C până la +120 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem