Set de pinioane simplu oțel zincat 22281-12120
- Pentru tensionarea lanțurilor cu role
- Compatibil cu toate elementele de fixare
- Rulmenți cu bile etanșați pe ambele părți
- Pinionul poate fi mutat pe șurub
- Manșoanele de distanțare asigură ghidarea corectă a lanțului
Unitatea de vânzare
42,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de pinioane
Varianta 1
simplu
Varianta 2
cu rulment cu bile, gata de instalare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D1 = diametrul cercului axial
91,63
D=filet
M20
N=număr de dinți
15
A
38-101
B
15
B1
11,5
Cuplul de strângere
al șurubului C1
Nm
160
Divizie
mm
19,05 x 11,68
L
120
Nr. ISO
12 B-1
Pasul în inch (PxB1)
3/4X7/16
Potrivit pentru
element de fixare
dimensiune
5
Rulmenți cu bile
6304-2Z
UNSPSC Code
31161617
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
Pinion din oțel.
Rulmenți cu bile din oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Rulmenți cu bile din oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Dinți pinion căliți HRC 50, zincați.
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Note
Pentru tensionarea lanțurilor cu role. Setul de ghidaje de lanț poate fi combinat cu toate elementele de tensionare pentru a crea un dispozitiv de întindere a lanțului gata de instalat. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.
Pinionul poate fi deplasat pe șurub și astfel ajustat pe șina lanțului. În versiunile duble și triple, manșoanele distanțiere cu fixare precisă asigură ghidarea corectă a lanțului.
Montajul se poate face și rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Pinionul poate fi deplasat pe șurub și astfel ajustat pe șina lanțului. În versiunile duble și triple, manșoanele distanțiere cu fixare precisă asigură ghidarea corectă a lanțului.
Montajul se poate face și rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Temperature range
-40 °C până la +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.