Bevel gear drive aluminium eloxat 22712-2035
- Transmiterea puterii cu funcționare lină și cu zgomot redus
- Fixare ușoară a șurubului
- 7 dimensiuni constructive ale lungimii flanșei între 32 și 60 mm
- Durată de viață până la 1000 de ore la sarcină maximă
- Carcasă capsulată împotriva scurgerii de lubrifiant și acțiunii prafului
Unitatea de vânzare
157,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Angrenaj conic
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Materialul
componentei
oțel
D=Diametru
8
A
7,5
A1
10
A2
7
A3
7,5
A4
10
B
20
D1
M3x8
D2
3,1
D3
M3x10
D4
M3x6
D5
16
Interval de viteză
n
1/min
100 / 500 / 1000
L
35
L1
12
L2
25
Raport de transmisie
1:1
S
2
S1
8
S2
0,8
Sarcina arborelui
FA
N
100
Sarcina arborelui
FR
N
100
T
2,05
UNSPSC Code
31161703
cuplu
max.
Nm
0,75 / 0,3 / 0,15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Housing aluminium. Bevel gears steel.
Version
Housing anodised.
Bevel gears surface hardened.
Ball bearing with rubber sealing washer RS.
Bevel gears surface hardened.
Ball bearing with rubber sealing washer RS.
Note
Universally applicable and maintenance-free bevel gear in seven different sizes with the ratio 1:1. The housing is sealed to prevent grease leakage and keep dust out. Can be mounted in any position. The rotation direction is arbitrary.
- smooth power transmission
- simple screw fastening
- quiet
- smooth power transmission
- simple screw fastening
- quiet
Technical Data
Duty cycle: 20% (at 5 min.)
Service life: ca. 1000 hours (at full load, speed 500 rpm and duty cycle 20%)
Service life: ca. 1000 hours (at full load, speed 500 rpm and duty cycle 20%)
Temperature range
-20 °C to +60 °C.
Attention
FR permissible radial force at FA=0
FA permissible axial force st FR=0
The keys are not aligned to each other.
FA permissible axial force st FR=0
The keys are not aligned to each other.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.