text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu. Roți conice din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Roți conice cu suprafața întărită.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Note
Angrenaj conic, utilizabil universal, care nu necesită întreținere, cu șapte dimensiuni constructive diferite, cu raport de transmisie 1:1. Carcasa este încapsulată contra scurgerilor de unsoare și pătrunderii prafului. Se poate monta în toate pozițiile de construcție. Direcția de rotație este aleatorie.

- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
Technical Data
Durata de funcționare: 20% (la 5 minute).
Durata de viață: aproximativ 1.000 de ore (la sarcină completă, viteză de rotație de 500 rpm și durată de funcționare de 20%)
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Attention
FR forță radială admisă la FA=0
FA forță axială admisă la FR=0

Penele de ghidare nu sunt aliniate între ele.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem