Angrenaj conic aluminiu eloxat 22712-3053
- Transmiterea puterii cu funcționare lină și cu zgomot redus
- Fixare ușoară a șurubului
- 7 dimensiuni constructive ale lungimii flanșei între 32 și 60 mm
- Durată de viață până la 1000 de ore la sarcină maximă
- Carcasă capsulată împotriva scurgerii de lubrifiant și acțiunii prafului
Unitatea de vânzare
174,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Angrenaj conic
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Materialul
componentei
oțel
D=Diametru
12
A
11
A1
15
A2
11
A3
11
A4
16
B
30
D1
M5x8
D2
4,1
D3
M4x10
D4
M4x8
D5
24
Interval de viteză
n
1/min
100 / 500 / 1000
L
53
L1
16
L2
38
Raport de transmisie
1:1
S
4
S1
12
S2
1,5
Sarcina arborelui
FA
N
240
Sarcina arborelui
FR
N
240
T
2,1
UNSPSC Code
31161703
cuplu
max.
Nm
5 / 2 / 1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu. Roți conice din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Roți conice cu suprafața întărită.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Roți conice cu suprafața întărită.
Rulment cu bile cu șaibă de etanșare cauciucată RS.
Note
Angrenaj conic, utilizabil universal, care nu necesită întreținere, cu șapte dimensiuni constructive diferite, cu raport de transmisie 1:1. Carcasa este încapsulată contra scurgerilor de unsoare și pătrunderii prafului. Se poate monta în toate pozițiile de construcție. Direcția de rotație este aleatorie.
- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
- transmitere lină a forței
- fixare simplă a șurubului
- zgomot redus
Technical Data
Durata de funcționare: 20% (la 5 minute).
Durata de viață: aproximativ 1.000 de ore (la sarcină completă, viteză de rotație de 500 rpm și durată de funcționare de 20%)
Durata de viață: aproximativ 1.000 de ore (la sarcină completă, viteză de rotație de 500 rpm și durată de funcționare de 20%)
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Attention
FR forță radială admisă la FA=0
FA forță axială admisă la FR=0
Penele de ghidare nu sunt aliniate între ele.
FA forță axială admisă la FR=0
Penele de ghidare nu sunt aliniate între ele.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.