Cutie de viteze planetară cu o singură treaptă 22750-341003
- Cuplu de ieșire ridicat cu dimensiuni compacte
- Dinamica ridicată datorită momentului scăzut de inerție
- Distribuția sarcinii pe 3 angrenaje planetare
- Nu necesită întreținere datorită lubrifierii pe toată durata de viață
- Grad ridicat de eficiență
Unitatea de vânzare
368,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cutie de viteze planetară
Varianta 1
cu o singură treaptă
A
69,6
B
85
Cuplu de accelerație
Nm
45
D
14
D1
40
D2
M5x12
D3
52
D4
60
D5
M5
D6
14
Dimensiune
NEMA 34
Eficiență
la sarcină maximă
%
94
L1
30
L2
25
L3
3
L4
35
L5
63,3
L6
31
Raport de transmisie
3:1
Reacție de torsiune
arcmin
<10
Rigiditate la torsiune
Nm/arcmin
1,6
T
16
T1
5
T2
12
UNSPSC Code
31161705
cuplu de ieșire max.
M
Nm
30
forța axială
max. admisibilă
N
550
forță radială
max. admisibilă
N
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Version
Cu o singură treaptă.
Note
Transmisie planetară pentru motoare pas cu pas cu dimensiune constructivă NEMA 23 și NEMA 34. Adecvat pentru toate pozițiile de montaj. Nu necesită întreținere, datorită lubrifierii pe întreaga durată de viață. Transmisiile planetare sunt autocentrate, echipate cu un sistem de flanșe interschimbabile și compensare a lungimii axiale.
Technical Data
Trepte de viteză: 1
Viteza nominală de intrare: 3000 1/min
Viteza maximă de intrare: 6000 1/min
Clasa de protecție: IP64
Durata de viață: ~20000h
Poziția de instalare: Oricare
Viteza nominală de intrare: 3000 1/min
Viteza maximă de intrare: 6000 1/min
Clasa de protecție: IP64
Durata de viață: ~20000h
Poziția de instalare: Oricare
Temperature range
între -25 °C și +90 °C (pe termen scurt până la +120 °C)
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.