text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Version
Cu o singură treaptă.
Note
Transmisie planetară pentru motoare pas cu pas cu dimensiune constructivă NEMA 23 și NEMA 34. Adecvat pentru toate pozițiile de montaj. Nu necesită întreținere, datorită lubrifierii pe întreaga durată de viață. Transmisiile planetare sunt autocentrate, echipate cu un sistem de flanșe interschimbabile și compensare a lungimii axiale.
Technical Data
Trepte de viteză: 1
Viteza nominală de intrare: 3000 1/min
Viteza maximă de intrare: 6000 1/min
Clasa de protecție: IP64
Durata de viață: ~20000h
Poziția de instalare: Oricare
Temperature range
între -25 °C și +90 °C (pe termen scurt până la +120 °C)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem