{"product":{"productId":"agid.22817","price":3.83,"name":"Plăci de amortizare din poliuretan eteric"},"currency":"EUR"}
Material
Polieteruretan.
Version
Polieter uretan spongios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Polieteruretan.
Version
Polieter uretan spongios.
Note
Plăcile de amortizare din poliuretan cu formă celulară pot absorbi eficient sarcini și sarcini permanente de mari dimensiuni.
De asemenea, se pot alinia una după cealaltă mai multe plăci de amortizare pentru a mări suprafața de amortizare.
Roșu = moale.
Verde = mediu.
Bordeaux = dur.
De asemenea, se pot alinia una după cealaltă mai multe plăci de amortizare pentru a mări suprafața de amortizare.
Roșu = moale.
Verde = mediu.
Bordeaux = dur.
Temperature range
între -30 °C și +70 °C.
On request
Alte densități.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.