{"product":{"productId":"agid.27753","price":24.63,"name":"Element de plafon din cauciuc-metal, formă B, IG"},"currency":"EUR"}
- Protecție la rupere
- Pentru piese suspendate
- Fixează piesele sub cea mai puternică tensiune de șoc
Descriere
Material
Oțel.
Cauciuc natural cu grad de duritate mic (45 Shore A), mediu (60 Shore A) și ridicat (70 Shore A).
Cauciuc natural cu grad de duritate mic (45 Shore A), mediu (60 Shore A) și ridicat (70 Shore A).
Version
Oțel zincat.
Note
Elementele de acoperire din metal și cauciuc sunt elemente de suspendare cu o protecție cu rupere și sunt adecvate la suspendarea de corpuri de iluminat, aparate și țevi. Elementele de acoperire pot fi încărcate la întindere și absorb atât loviturile, cât și forțele de accelerare cu ușurință.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.