text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Note
Tampoanele din cauciuc sunt elemente structurale utilizate pe scară largă pentru montanții elastici. Ele sunt utilizate, de exemplu, pentru susținerea agregatelor, motoarelor, compresoarelor, pompelor și mașinilor de testare.
Tampoanele din cauciuc cu contur de cauciuc tip rolă reduc încărcările ridicate de margine asupra cauciucului în timpul devierii radiale și, astfel, măresc durata de viață a elementului de construcție.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.


Temperature range
între -30 °C și +80 °C
On request
Alte durități Shore.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem