{"product":{"productId":"agid.5090","price":1.22,"name":"Oțel cu tampon de cauciuc tip DS Picior de aspirație cu filet exterior"},"currency":"EUR"}
Material
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 57° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Note
Tampoanele de cauciuc își găsesc aplicare, printre altele, la depozitarea de agregate și ca amortizor pentru limitarea căii arcului în cadrul maselor puse în mișcare.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
On request
Alte durități Shore.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.