{"product":{"productId":"agid.35234","price":1.96,"name":"Oțel cu tampon de cauciuc tip K conic cu filet exterior"},"currency":"EUR"}
Material
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 55° Shore A.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 55° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Piese metalice Rezistența oțelului 5.6.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 55° Shore A.
Elastomer Cauciuc natural, duritate medie, 55° Shore A.
Version
Oțel zincat.
Note
Amortizoarele din cauciuc se caracterizează prin robustețe și prin absorbția și amortizarea eficientă a șocurilor. Aceste tampoane de cauciuc sunt deosebit de potrivite pentru limitarea elastică a traiectoriei și pentru amortizarea loviturilor la unitățile mobile și nemobile, la mașini și, în general, pentru a servi ca opritori.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Datorită compoziției materialului, amortizoarele din cauciuc se colorează prin contact, ceea ce poate duce la urme de abraziune și la decolorarea podelelor sau a suprafețelor de contact, de exemplu.
La cerere, sunt disponibile amortizoare de cauciuc din EPDM de culoare gri deschis, care nu se colorează la contact.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
On request
Alte durități Shore.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.