{"product":{"productId":"agid.20615","price":3.12,"name":"Tampon de cauciuc cilindric din oțel inoxidabil tip D cu filet exterior, gri"},"currency":"EUR"}
Material
Metal parts 1.4401 stainless steel.
Elastomer natural rubber, medium hardness Shore 55A, grey.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Metal parts 1.4401 stainless steel.
Elastomer natural rubber, medium hardness Shore 55A, grey.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Tampoanele de cauciuc își găsesc aplicare, printre altele, la depozitarea de agregate și ca amortizor pentru limitarea căii arcului în cadrul maselor puse în mișcare.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
On request
Metal parts 1.4301 stainless steel.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.