text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Piese metalice din oțel inoxidabil 1.4401.
Elastomer silicon, duritate medie, 55° Shore A, gri.
Version
Oțel inoxidabil, decapat.
Silicon albastru, conform FDA.
Note
Tampoanele de cauciuc se folosesc, printre altele, la depozitarea de agregate și ca amortizor pentru limitarea căii arcului în cadrul maselor puse în mișcare.
Temperature range
-30 °C până la +180 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem